Schneider-Electric Challenge Com
 
DF102
DF102
Fuse carrier, TeSys DF, 2P, 32A, 690VAC, fuse size 10x38mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys DF
Tip produs sau componenta Suport de sigurante
Nume scurt al dispozitivului DF10
Compatibilitate produs DF2CA fuse cartridge
DF2CN fuse cartridge
Descriere poli 2P
Dimensiune siguranta fuzibila 10 x 38 mm
Tip siguranta , aM
, gG
Tip de control Comutare poate fi blocat cu lacat
Categorie de utilizare AC-20B conformitate cu SR EN 60947-3
DC-20B conformitate cu SR EN 60947-3
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a.
690 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 32 A la 400 V c.a.
[Ith] curent termic conventional in aer liber 32 A la <20 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
Categorie de supratensiune III
Incercare la scurtcircuit 120 kA 400 V conformitate cu SR EN 60947-3
120 kA 500 V conformitate cu SR EN 60947-3
Puterea disipata in W 3 W putere maxima disipata de fuzibil
Suplimentare
Standarde SR EN 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
EN 45545-2 R22 HL2
Certificari produs IEC
Recunoscut de UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Pozitia de montaj Vertical (toleranţă: +/- 23°)
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…16 mm²rigid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm²rigid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…16 mm²flexibil cu sau fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm²flexibil cu sau fara
Cuplu de strangere 2,2 N.m - cu şurubelniţa PZ2
2,2 N.m - cu şurubelniţa plat Ø 5.5 mm
Inaltime 79,5 mm
Latime 35 mm
Adancime 61 mm
Greutate produs 0,085 kg
Cantitate pe set Set de 6
Mediu
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de utilizare -40…70 °C cu declasare peste 20°C
Altitudinea de functionare 0...2000 m
Grad de protectie IP IP20
Grad de poluare 3
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Cod compatibilitate DF10
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 8 cm
Greutate prima forma de impachetare 90 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 6,8 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,2 cm
Greutate a doua forma de impachetare 566 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,66 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garanție contractuală
Garantie 18 luni