|
|
|
DF103NV
Tesys Deconector-Siguranta 3P N 32A - Fuse Marimea 10 X 38 Mm - Indicator Sigura
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys DF
|
Tip produs sau componenta
|
Suport de sigurante
|
Nume scurt al dispozitivului
|
DF10
|
Compozitie dispozitiv
|
Tubular link pentru locked in Neutral pole
|
Compatibilitate produs
|
DF2CA fuse cartridge
DF2CN fuse cartridge
|
Descriere poli
|
3P + N
|
Dimensiune siguranta fuzibila
|
10 x 38 mm
|
Tip siguranta
|
, gG
, aM
|
Tip de control
|
Comutare poate fi blocat cu lacat
|
Semnalizare locala
|
Blown fuse indication
|
Categorie de utilizare
|
AC-20B conformitate cu SR EN 60947-3
DC-20B conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a.
690 V c.c.
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
32 A la 400 V c.a.
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
32 A la <20 °C
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a.
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Incercare la scurtcircuit
|
120 kA 400 V conformitate cu SR EN 60947-3
120 kA 500 V conformitate cu SR EN 60947-3
|
Puterea disipata in W
|
3 W putere maxima disipata de fuzibil
|
Suplimentare
Standarde
|
SR EN 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
EN 45545-2 R22 HL2
|
Certificari produs
|
IEC
Recunoscut de UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Pozitia de montaj
|
Vertical (toleranţă: +/- 23°)
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…16 mm²rigid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm²rigid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…16 mm²flexibil cu sau fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm²flexibil cu sau fara
|
Cuplu de strangere
|
2,2 N.m - cu şurubelniţa PZ2
2,2 N.m - cu şurubelniţa plat Ø 5.5 mm
|
Inaltime
|
79,5 mm
|
Latime
|
70 mm
|
Adancime
|
61 mm
|
Greutate produs
|
0,171 kg
|
Cantitate pe set
|
Set de 3
|
Mediu
Temperatura de depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…70 °C cu declasare peste 20°C
|
Altitudinea de functionare
|
0...2000 m
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de poluare
|
3
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Cod compatibilitate
|
DF10
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
182,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
3
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,2 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
585,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
9,839 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garanție contractuală
|
|