Schneider-Electric Challenge Com
 
DF2BA0200
DF2BA0200
Patron Siguranta Nfc 8,5 X 31,5 Mm - Cilindric - Am 2 A - Fara Indicatie
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys fuse-disconnector
Tip produs sau componenta Cartridge fuse
Nume scurt al dispozitivului DF2
[Ue] tensiune nominala de functionare 400 V c.a.
Dimensiune siguranta fuzibila 8,5 x 31,5 mm
Tip siguranta NFC
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentare
[In] curent nominal 2 A 400 V
Curba siguranta AM
Greutate produs 0,01 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,1 cm
Latime prima forma de impachetare 4,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 1,1 cm
Latime a doua forma de impachetare 4,6 cm
Lungime a doua forma de impachetare 7,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 44,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1000
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,649 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni