Schneider-Electric Challenge Com
 
DF2CN32
DF2CN32
Patron Siguranta Nfc 10 X 38 Mm - Cilindric - Gg 32 A - Fara Indicatie
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys fuse-disconnector
Tip produs sau componenta Cartridge fuse
Nume scurt al dispozitivului DF2
[Ue] tensiune nominala de functionare 400 V c.a.
[In] curent nominal 32 A 400 V
Dimensiune siguranta fuzibila 10 x 38 mm
Tip siguranta NFC
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentare
Curba siguranta GG
Greutate produs 0,01 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,3 cm
Latime prima forma de impachetare 5,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 8,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 1,3 cm
Latime a doua forma de impachetare 5,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 80,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 720
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,989 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni