Schneider-Electric Challenge Com
 
DL1BEMS
DL1BEMS
Bec Cu Incandescenta Cu Baza Ba15D - 230 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Compatibilitate gama Harmony XVP
Denumire accesorii/piese separate Bec incandescent
Tip de accesorii / piese separate Bec incandescent
Accesorii / piese separate Accesorii iluminat
Destinatie accesorii/piese separate Girofar si baterie de indicatoare
[Us] tensiune nominala de alimentare 230 V
Tip semnalizare Stabil
Puterea disipata in W 5 W
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Suplimentar
Baza bec BA 15d
Greutate neta 0,09 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 9 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 13 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 93 g
Inaltimea formei de impachetare 2 5 cm
Latimea formei de impachetare 2 6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 13 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 1,464 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni