Schneider-Electric Challenge Com
 
DL1BKB3
DL1BKB3
bec Led Protejat cu baza Ba15D, Intermitent, Verde, 24 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Compatibilitate gama Harmony XVD
Harmony XVP
Harmony XVB
Denumire accesorii/piese separate Bec protejat cu LED
Tip de accesorii / piese separate Bec cu LED
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii iluminat
Destinatie accesorii/piese separate Girofar si baterie de indicatoare
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.a./c.c.
Tip semnalizare Intermitent
Culoare semnalizare Verde
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Suplimentare
Consum de curent 47 mA
Baza bec BA 15d
Greutate neta 0,015 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 12,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 933,0 g
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni