Schneider-Electric Challenge Com
 
DZ5CA253D
DZ5CA253D
Pini Simpli Pentru Cablare- Lung - 25 Mm² - Galben
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Linergy
Tip produs sau componenta Capat cablu
Dimensiune capat cablu Mediu
Standarde DIN 46228-4
Tip de ambalaj Punga
Cantitate pe set Set de 100
Sectiune cablu 25 mm²
Suplimentare
Tip capat cablu Un singur conductor
Informatii suplimentare Pentru steguleţ înclichetabil
Culoare Galben
Material rama Plastic fara halogenuri
Material tub Cupru conformitate cu ISO 1337
Număr de cabluri 1
Calibru AWG AWG 4
Dimensiune rama Ø 12 mm
Diametru tub 7,7 mm
Lungime 36 mm
Lungime tub 22 mm
CAD adancime globala 36 mm
Greutate neta 0,156 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -20…105 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,200 cm
Latime prima forma de impachetare 1,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,300 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,300 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 5,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 136,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1000
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,554 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 months