Schneider-Electric Challenge Com
 
DZ5CE160
DZ5CE160
Terminal Cablu Neizolat, 16Mm², Lungime 18Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Linergy
Tip produs sau componenta Capat cablu
Dimensiune capat cablu Mediu
Standarde DIN 46228-1
Tip de ambalaj Geanta individuala
Cantitate pe set Set de 100
Sectiune cablu 16 mm²
Suplimentare
Tip capat cablu Un singur conductor
Informatii suplimentare Neizolat
Material rama Plastic fara halogenuri
Material tub Cupru conformitate cu ISO 1337
Numar de cabluri 1
Calibru AWG AWG 6
Dimensiune rama Ø 7.5 mm
Diametru tub 5,8 mm
Lungime 18 mm
Lungime tub 18 mm
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -20…105 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,400 cm
Latime prima forma de impachetare 0,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 1,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,600 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 3,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 5,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 13,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 63,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 5000
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,572 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni