Schneider-Electric Challenge Com
 
DZ5ME5
DZ5ME5
Piulite glisante 1/4 (vandute multiplu de 10)
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de montaj
Cantitate pe set Set de 100
Suplimentare
Filet ISO M6
Suport de montare Sina DZ5-MB asimetrica
Greutate produs 0,009 kg
Tipul de piulita 1/4 turn, sliding
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,000 cm
Latime prima forma de impachetare 2,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 9,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 5,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 16,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 918,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1000
Inaltime a treia forma de impachetare 39,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 29,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,568 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu