Schneider-Electric Challenge Com
 
EPH0600123
EPH0600123
Asfora, Intrerupator dublu cap scara 10A fara surub crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Produs complet
Numar de clapete 2
Functie de comutare Cap scara
Tip de sarcina Sarcina pentru lampi cu balast cu consum redus de energie: 100 W
Culoare Crem
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentare
Montare dispozitiv Incastrat
Gama de puteri 2300 W
Curent nominal 10 AX la 250 V c.a.
Numar de cabluri 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Rigiditate cablu Flexibil
Rigid
Torsadat
Lungime de dezizolare conductor 13,0 mm
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisare suprafata Lucios
Material conductor Aramiu
Mod de fixare Suruburi sau gheare51…70 mm
Conexiuni - borne Borna fara surub
Latime 83 mm
Inaltime 83 mm
Adancime 43,0 mm
Adancimea proiectata 15 mm
Greutate neta 0,074 kg
Mediu
Standarde SR EN 60669-1
Certificari produs TSE
VDE
Etichete privind calitatea CE
UKR
Grad de protectie IP IP20
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 74,200 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 809,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 10,255 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 months