Schneider-Electric Challenge Com
 
EPH2100121
EPH2100121
Intrerupator triplu Asfora, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Produs complet
Numar de clapete 3
Functie de comutare Simplu
Culoare Alb
Suplimentare
Montare dispozitiv Incastrat
Finisare suprafata Lucios
Latime 83 mm
Inaltime 43 mm
Adancime 83 mm
Greutate neta 0,08 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 79,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 869,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 10,987 kg