Schneider-Electric Challenge Com
 
EPH3200123
EPH3200123
Asfora, Priza TV de capat, 1 dB, crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Priza TV
Prezentare dispozitiv Produs complet
Tip priza TV Capat (priza de capat)
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare Pentru sisteme de distributie in serie
Pentru sisteme de distributie in paralel
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentare
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Gheare51…80 mm
Numar priza 1
Conector TV Tata IEC 9,52 mm
Atenuare 1 dB
Culoare Crem
Finisare suprafata Lucios
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centala
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Flux de curent c.c. Nu
Numar pe linie 1
Conexiuni - borne Borna fara surub
Material conductor Aramiu
Inaltime 83 mm
Latime 83 mm
Adancime 38 mm
Adancimea proiectata 10 mm
Greutate neta 0,087 kg
Grad de protectie IP IP20
Mediu
Etichete privind calitatea CE
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 81,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 887,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 11,089 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni