|
|
|
ETK10151E
Ultra - T-Piece - 101 x 34/50 mm - ABS - white
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Ultra
|
Tip produs sau componenta
|
Piesain T
|
Nuanta de culoare
|
White (RAL 9010)
|
Cantitate pe set
|
Set de 5
|
Suplimentar
Dimensiune canal de cabluri
|
101 x 34 mm
101 x 50 mm
|
Material canal de cabluri
|
Plastic
|
Mod de fixare
|
Dotat cu agrafa
|
Material
|
PC/ABS
|
Inaltime
|
138 mm
|
Latime
|
171 mm
|
Adancime
|
52 mm
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Fără halogeni
|
Standarde
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Temperatura ambianta pentru utilizare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Durabilitatea ofertei
|
|