Schneider-Electric Challenge Com
 
ETK10186
ETK10186
Ultra - universal adaptor c/c 60 - 2-module - white RAL 9010
Caracteristici
Principale
Gama de produse Ultra
Tip produs sau componenta Adaptor
Tenta de culoare Alb (RAL 9010)
Echipament furnizat 2 screws
Cantitate per set Set de 5
Suplimentare
Numar de intrari 2 porti
Numar de module 4 module
Locatie de montare 75 mm installation trunking
Destinatie produs Wiring device c/c 60 mm
Mod de fixare Dotat cu agrafa
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Lungime 183 mm
Înălţime 88 mm
Lăţime 17 mm
Mediu
Standarde EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…60 °C
Grad de protectie IP IP40
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)