Schneider-Electric Challenge Com
 
ETK10187E
ETK10187E
Ultra - adaptor - 3-module - white RAL 9010
Caracteristici
Principale
Gama de produse Ultra
Tip produs sau componenta Adaptor
Tenta de culoare Alb (RAL 9010)
Echipament furnizat Front plate
Cantitate per set Set de 5
Suplimentare
Numar de intrari 1 intrare
Numar de module 6 module
Locatie de montare 75 mm installation trunking
Destinatie produs 45 x 45 mm wiring device
Mod de fixare Dotat cu agrafa
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Lungime 170 mm
Înălţime 85 mm
Lăţime 22 mm
Mediu
Standarde EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…60 °C
Grad de protectie IP IP40
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)