|
|
|
ETK10194
Ultra - universal adaptor c/c 60 - 1-module - white RAL 9010
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Ultra
|
Tip produs sau componenta
|
Adaptor
|
Nuanta de culoare
|
White (RAL 9010)
|
Echipament furnizat
|
2 screws
|
Cantitate pe set
|
Set de 5
|
Suplimentar
Numar de intrari
|
1 intrare
|
Numar de module
|
2 module
|
Locatie de montare
|
75 mm installation trunking
|
Destinatie produs
|
Wiring device c/c 60 mm
|
Mod de fixare
|
Dotat cu agrafa
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
|
Lungime
|
112 mm
|
Inaltime
|
88 mm
|
Latime
|
17 mm
|
Mediu
Standarde
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Temperatura ambianta pentru utilizare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Durabilitatea ofertei
|
|