Schneider-Electric Challenge Com
 
ETK16916
ETK16916
Ultra - mini trunking - 16 x 16 mm - PVC - white - 2 m
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Mini trunking
Domeniu de utilizare al dispozitivului Cable distribution
Tenta de culoare White (RAL 9010)
Cantitate pe set 156 m
Suplimentare
Material canal de cabluri Plastic
Impartire compartiment 1 compartiment
Dimensiune canal de cabluri 16 x 16 mm
Mod de fixare Pre-punched fixing hole 230 mm
Power cable: screw-fixed
Low voltage cable: adhesive tape
Material PVC (clorura de polivinil)
Lungime 2000 mm
Inaltime 16 mm
Latime 16 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK07
Temperatura ambianta pentru utilizare -5…60 °C
Protectia mediului si probleme Lead free
Cadmium free
Standarde EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)