Schneider-Electric Challenge Com
 
ETK20597
ETK20597
Ultra - installation box kit - 3-module - white RAL 9010
Caracteristici
Principal
Gama de produse Ultra
Tip produs sau componenta Caseta de instalare
Tenta de culoare White (RAL 9010)
Echipament furnizat Fixing screws
Adaptor
Cantitate pe set Set de 5
Suplimentar
Numar de intrari 1 post
Numar de module 6 module
Destinatie produs 45 x 45 mm wiring device
Mod de fixare Dotat cu agrafa
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Inaltime 90,5 mm
Latime 156 mm
Adancime 50 mm
Mediu
Standarde EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Grad de protectie IP IP40