Schneider-Electric Challenge Com
ETK25361
ETK25361
Ultra - stop end - 25 x 16/25 mm - ABS - white
Schneider Electric
Principal
Gama de produse Ultra
Tip produs sau componenta Capat de oprire
Culoare Alb (RAL 9010)
Cantitate pe set Set de 60
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Suplimentar
Compatibilitate produs Cable distribution
Dimensiune canal de cabluri 25 x 16 mm
25 x 25 mm
Material canal de cabluri Plastic
Mod de fixare Dotat cu agrafa
Material Carcasa din termoplastic ABS
Inaltime 7 mm
Latime 27 mm
Adancime 27 mm
Mediu
Standarde EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK07
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,000 cm
Latime prima forma de impachetare 2,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,400 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 11,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 14,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 189,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1800
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,225 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)