Schneider-Electric Challenge Com
 
ETK32030
ETK32030
Ultra - adjustable external corner - 32 x 17 mm - ABS - white
Caracteristici
Principal
Gama de produse Ultra
Tip produs sau componenta Colt exterior
Domeniu de utilizare al dispozitivului Wiring device adaptation
Tenta de culoare White (RAL 9010)
Cantitate pe set Set de 20
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Suplimentar
Dimensiune canal de cabluri 32 x 17 mm
Material canal de cabluri Plastic
Ajustare Adjustable
Mod de fixare Dotat cu agrafa
Material ABS thermoplastic enclosure
Inaltime 20 mm
Latime 55 mm
Adancime 55 mm
Mediu
Standarde EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK07