Schneider-Electric Challenge Com
 
ETK60320
ETK60320
Ultra - adjustable internal corner - 60 x 25/40/60 mm - ABS - white
Caracteristici
Principale
Gama de produse Ultra
Tip produs sau componenta Colt interior
Domeniu de utilizare al dispozitivului Cable distribution
Tenta de culoare White (RAL 9010)
Cantitate pe set Set of 14
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Suplimentare
Dimensiune canal de cabluri 60 x 25 mm
60 x 40 mm
60 x 60 mm
Material canal de cabluri Plastic
Ajustare Adjustable
Mod de fixare Dotat cu agrafa
Material ABS thermoplastic enclosure
Inaltime 86 mm
Latime 89 mm
Adancime 71 mm
Mediu
Caracteristica de mediu Fără halogeni
Standarde EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Temperatura ambianta pentru utilizare -5…60 °C
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK07
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)