|
|
|
ETK60330
Ultra - adjustable external corner - 60 x 25/40/60 mm - ABS - white
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Ultra
|
Tip produs sau componenta
|
Colt exterior
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Distributia cablurilor
|
Culoare
|
Alb (RAL 9010)
|
Cantitate pe set
|
Set de 12
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Suplimentar
Dimensiune canal de cabluri
|
60 x 40 mm
60 x 25 mm
60 x 60 mm
|
Material canal de cabluri
|
Plastic
|
Ajustare
|
Adjustable
|
Mod de fixare
|
Dotat cu agrafa
|
Material
|
Carcasa din termoplastic ABS
|
Inaltime
|
84 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Adancime
|
85 mm
|
Mediu
Standarde
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Sustenabilitatea ofertei
|
|