|
|
|
ETK60360
Ultra - distribution trunking - 60 x 60 mm - PVC - white - 2 m
|
|
|
Principal
Gama
|
Ultra
|
Tip produs sau componenta
|
Distribution trunking
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributia cablurilor
|
Culoare
|
Alb (RAL 9010)
|
Cantitate pe set
|
Set de 8
|
Suplimentar
Dimensiune canal de cabluri
|
60 x 60 mm
|
Material canal de cabluri
|
Plastic
|
Impartire compartiment
|
1 compartiment
|
Mod de fixare
|
Pre-punched fixing hole 230 mm
Power cable fixat cu suruburi
|
Material
|
PVC (clorura de polivinil)
|
Lungime
|
2000 mm
|
Inaltime
|
60 mm
|
Latime
|
60 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Standarde
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
200,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
736,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
211,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,923 kg