Schneider-Electric Challenge Com
 
ETK74030
ETK74030
Ultra - adjustable external corner - 74 x 21 mm - ABS - white
Caracteristici
Principal
Gama de produse Ultra
Tip produs sau componenta Colt exterior
Domeniu de utilizare al dispozitivului Wiring device adaptation
Tenta de culoare White (RAL 9010)
Cantitate pe set Set de 10
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Suplimentar
Dimensiune canal de cabluri 74 x 21 mm
Material canal de cabluri Plastic
Ajustare Adjustable
Mod de fixare Dotat cu agrafa
Material ABS thermoplastic enclosure
Inaltime 78,5 mm
Latime 49 mm
Adancime 48 mm
Mediu
Standarde EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK07