Aceasta aplicatie va fi dezafectata incepand cu 7 ianuarie 2025

ETK77019 |
Schneider-Electric Challenge Com
 
ETK77019
ETK77019
Ultra - on-floor trunking - 77 x 19 mm - PVC - 2 m
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Ultra
Tip produs sau componenta Floor trunking
Culoare Gri (RAL 7023)
Cantitate pe set 40 m
Suplimentare
Material canal de cabluri Plastic
Impartire compartiment 4 compartments
Dimensiune canal de cabluri 77 x 19 mm
Material PVC (clorura de polivinil)
Lungime 2000 mm
Inaltime 19 mm
Latime 77 mm
Mediu
Standarde EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Temperatura ambientala de functionare -15…60 °C
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK07
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 3,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 200,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 439,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 88
Inaltime a doua forma de impachetare 14,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 35,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 200,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 19,341 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata No