Gama
|
EVlink
|
Nume produs
|
EVlink Pro AC
|
Tip produs sau componenta
|
Statie de incarcare
|
Nume scurt al dispozitivului
|
EVB3
|
Tipul retelei de comunicatie
|
Ethernet
Bluetooth
3G/4G modem opțional
Modbus TCP
|
Tipul conectorului
|
2 RJ45 pentru Ethernet conexiune LAN
|
Port protocol de comunicatie
|
OCPP 1.6
|
Serviciu de comunicare
|
Incarcare inteligenta JSON pentru OCPP 1.6
|
Mod de operare
|
Arhitectura grupata
De sine statator
|
Functie disponibila
|
Capacitati de diagnoza
Inregistrari detalii de taxare
Managementul sarcinii
|
Compatibilitate gama
|
EVlink (EcoStruxure EV Charging Expert)
EVlink (EVlink Pro AC Metal)
EcoStruxure (EcoStruxure EV Advisor)
|
Tip de instalare
|
Interior
Exterior
|
Echipament livrat
|
1 dispozitiv de detectare a curentului continuu rezidual (RDC-DD) integrat
1 dispozitiv de curent rezidual (RCD) integrat
1 MNx contact auxiliar integrat
1 contor de energie
|
Accuracy class of energy meter
|
Clasa 1
|
Tip dispozitiv de protectie
|
Dispozitiv de detectare a curentului continuu rezidual (RDC-DD) - 6 mA
Dispozitiv de curent rezidual (RCD) - 30 mAtip A-SI (Super Imunizat)
|
Descrierea polilor
|
1P + N pentru circuit de alimentare
|
Mod de montare
|
Montaj pe perete
Montaj pe perete (kit cofret)
Pe podea (pilon)
Pe podea (kit cofret)
|
Suport de montare
|
Pilon, se comandă separat
Kit cofret, se comandă separat
|
Intrare cablu
|
Intrare inferioara
Intrare de sus
Intrare din spate
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
220...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Tensiunea nominala de iesire
|
7,4 kW 32 A 222...240 V
|
Numar priza
|
2
|
Tip de iesire
|
FatalateralT2 cu obturatoare priza / contacte placate cu argint
FatalateralTE priza
|
Sistem de control acces
|
Insigna RFID conformitate cu ISO/IEC 14443 A and B
Insigna RFID conformitate cu ISO/IEC 15693
Insigna NFC
Acces gratuit
|
RFID compatible technology
|
MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
|
NFC frequency
|
13,56 MHz
|
Tip eticheta NFC
|
Tip 1
Tip 2
Tip 4
Tip 5
|
Sistem de legare la pamant
|
TT
TN-S
TN-C-S
IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
|
Numar de intrari
|
3
|
Tip de intrare
|
Binar pentru limitarea puterii contact de inchidere
Binar pentru incarcare amanata contact de inchidere
Binar pentru detectarea vehiculului contact de inchidere
|
Tip de control
|
Poate fi controlat de la distanta
|
Semnalizare locala
|
1 verde banda LED, functie: disponibil
1 albastru banda LED, functie: incarcare
1 rosu banda LED, functie: indicatie defectiune
|
Standarde
|
EN/IEC 61851-1:ed. 3
EN/IEC 62196-1:ed. 2
EN/IEC 62196-2:ed. 1
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:2011/A1
IEC 60884-1
NF C 61314
ISO 15118
|
Certificari produs
|
EV Ready
UE
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m fara declansare
|
Înălţime
|
529 mm
|
Adancime
|
317 mm
|
Adâncime
|
158 mm
|
Greutate neta
|
7,2 kg
|
Culoare
|
Parte frontala:alb (RAL 9003)
Carcasa:gri inchis (RAL 7016)
Partea din spate:negru (RAL 9005)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
28,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
35,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
57,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
8,738 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
73,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
42,000 kg
|