Schneider-Electric Challenge Com
 
EZ9D32710
EZ9D32710
Easy9 RCBO 3P+N 4500 AC 30mA C 10A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Easy9
Tip produs sau componenta Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Poli 3P + N
Pozitie neutrului Stanga
Numarul polilor protejati 3
[In] curent nominal 10 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Sensibilitatea legaturii la pamant 30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC
Capacitate de rupere 4500 A
Suplimentare
Aplicatie a dispozitivului Protectie
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Frecventa retea electrica 50 Hz
[Ue] tensiunea de functionare 400 V c.a. 50 Hz
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
Capacitate nominala de rupere si realizare 4500 A
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Suport de montare Sina DIN
Mod de montare Clipsabil
Numar de pasi de 9mm pe rand 10
Inaltime 91 mm
Latime 90 mm
Adancime 72,5 mm
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica 4000 cic
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
Cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Mediu
Standarde SR EN 61009-1
Grad de protectie IP IP20
IP40 (carcasa modulara)
Tropicalizare 2 conformitate cu IEC 60068-2-30
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,5 cm
Latime prima forma de impachetare 11,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 549 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,217 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 128
Inaltime a treia forma de impachetare 45 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 85,736 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 68d36cfc-4a9f-4fb1-86e1-1d28b1c3c5d6
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni