Schneider-Electric Challenge Com
 
EZ9EUD212
EZ9EUD212
Easy9EU, Cofret cu montaj aparent, 2x12 Module, usa alba, cu 2 blocuri terminale
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Easy9
Nume produs Easy9 EU
Tip produs sau componenta Cofret
Tip dulap Carcasa modulara
Numar de module pe rand 12
Suplimentare
Montare dulap Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand 48
Numarul total de module de 18 mm 24
Tip sina DIN
Tip de instalare Interior
Functie bloc terminal Pământ / nul
Numar blocuri terminale 1 impamantare (cu şurub) cu 16borne
1 nul (cu şurub) cu 16borne
Conexiuni blocuri terminale 8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² pentru impamantare
8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² pentru nul
Intrare pentru cablu Fara
Tip de usa Simplu
Parte de deschidere usa Reversibil (180 °)
[In] curent nominal 63 A
[Ue] tensiune nominala de functionare 400 V
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 500 V
Material carcasa Cofret din material plastic cu autostingere
Înălţime 326 mm
Adancime 103 mm
Latime 256 mm
Greutate produs 1,20 kg
Culoare Cofret:alb (RAL 9003)
Usa:alb (RAL 9003)
Mediu
Standarde IEC 60670-1-24
Grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529 (usa inchisa)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (usa deschisa)
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Grad de poluare 2
Rezistenta la foc 650 °C 30 min ) conformitate cu IEC 60695-2-10
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11 cm
Latime prima forma de impachetare 33 cm
Lungime prima forma de impachetare 26 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,200 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 53 cm
Latime a doua forma de impachetare 41 cm
Lungime a doua forma de impachetare 31 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,76 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 118 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 81,12 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
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
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 11
Procentul minim de materiale reciclate 4
Garanție contractuală
Garantie 18 luni