Schneider-Electric Challenge Com
 
EZ9R42240
EZ9R42240
Easy9 Intreruptor diferential 2P tip A 30 mA 40A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Easy9
Tip produs sau componenta Residual current circuit breaker (RCCB)
Aplicatie a dispozitivului Protectie
Poli 2P
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 40 A
Tip retea electrica C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant 30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Tip A
Capacitate nominala de rupere si realizare 500 A 230 V conformitate cu SR EN 61008-1
Curent nominal conditional de scurtcircuit 6000 A
Suplimentare
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Frecventa retea electrica 50 Hz
[Ue] tensiunea de functionare 230 V c.a. 50 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand 4
Inaltime 81 mm
Latime 36 mm
Adancime 73 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica 4000 cic
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…35 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…35 mm² flexibil
Cuplu de strangere 3,5 N.m sus sau jos
Tara vizata Romania
Segment de piata Rezidential
Mediu
Standarde SR EN 61008-1
Grad de protectie IP IP20
IP40 (carcasa modulara)
Grad de poluare 2
Tropicalizare 2 conformitate cu IEC 60068-2-30
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9 cm
Greutate prima forma de impachetare 196 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 54
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 11,025 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 367
Garantie contractuala
Garantie 18 luni