Schneider-Electric Challenge Com
 
EZAFASB2
EZAFASB2
Separatoare De Faza - 3 Poli - Pentru Ezc100 - Set De 2
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Bariera de faza
Compatibilitate gama Easypact (EasyPact EZC)
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de izolare
Descriere poli 3P
Cantitate pe set Set de 2
Suplimentare
Nivel de performanta F
H
B
N
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,3 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 13,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 500
Inaltime a doua forma de impachetare 40 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 30 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7 kg