Schneider-Electric Challenge Com
 
EZAROTE
EZAROTE
Maneta Rotativa -Pt.Ezc100 -Maneta Neagra Placa Frontala Neagra -Montare Extinsa
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EZC100
Tip produs sau componenta Manet? rotativ?
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de comanda
Culoare maner Negru
Culoare placa frontala maner Negru
Stil de montare maner rotativ Extins
Suplimentare
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Maxim 3 lacate
Locatie de montare maner rotativ Fata
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9 cm
Latime prima forma de impachetare 11,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 35 cm
Greutate prima forma de impachetare 779 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,216 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 98 kg