Schneider-Electric Challenge Com
 
EZC100H2020
EZC100H2020
Intreruptor Automat Easypact Ezc100H - Tmd - 20 A - 2 Poli 2D
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyPact
Tip produs sau componenta Disjunctor
Nume scurt al dispozitivului Easypact EZC100H
Nume disjunctor Easypact EZC100H
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 2P
Descriere poli protejati 2t
Tip retea electrica C.c.
C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[In] curent nominal 20 A la 40 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune nominala de functionare 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Cod capacitate de rupere H
Capacitate de rupere 10 kA Icu la 125 V c.c. 1P conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 250 V c.c. 2P conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 110...130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA Icu la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA Icu la 400...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 15 kA la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
5 kA la 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
5 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 110/130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
5 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
2,5 kA la 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
7,5 kA la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA la 220/230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Gama uitatii de declansare 20 A la 50 °C
Tip de protectie Protectie la suprasarcina
Protectie la scurtcircuit
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
3 conformitate cu IEC 947-1
Suplimentare
Tip de control Comutare
Mod de montare Fix
Suport de montare Placa dorsala
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Durabilitate mecanica 13000 cic
Durabilitate electrica Categoria A:4000 cic 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Pasul conexiunii 25 mm
Semnalizare locala Indicatie de contact pozitiv
Setare de protectie neutru Fara protectie
Protectie de scurgere la pamant Fara
Inaltime 130 mm
Latime 50 mm
Adancime 60 mm
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
GB/T 14048.2
JIS C8201-2-2
EN/IEC 60947-1
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,5 cm
Latime prima forma de impachetare 5,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 14,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 559,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,517 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 576
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 120 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 347 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 82
Garantie contractuala
Garantie 18 luni