Gama de produse
|
EasyPact
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Easypact EZC100N
|
Nume disjunctor
|
Easypact EZC100N
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
3P
|
Descriere poli protejati
|
3t
|
Tip retea electrica
|
C.c.
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[In] curent nominal
|
30 A la 40 °C
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
|
Cod capacitate de rupere
|
N
|
Capacitate de rupere
|
10 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 400...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
18 kA Icu la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 110...130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
5 kA Icu la 125 V c.c. 1P conformitate cu SR EN 60947-2
5 kA Icu la 250 V c.c. 2P conformitate cu SR EN 60947-2
5 kA Icu la 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
5 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
9 kA la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
12,5 kA la 110/130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
12,5 kA la 220/230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
2,5 kA la 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
2,5 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
2,5 kA la 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
7,5 kA la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
Nume unitate de declansare
|
TM-D
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Gama uitatii de declansare
|
30 A la 50 °C
|
Tip de protectie
|
Protectie la suprasarcina
Protectie la scurtcircuit
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
3 conformitate cu IEC 947-1
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
767 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,659 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
321 kg
|