Schneider-Electric Challenge Com
 
EZC100N4075
EZC100N4075
Intreruptor circuit Easypact EZC100N - TMD - 75 A - 4 coloane 3d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyPact
Tip produs sau componenta Disjunctor
Nume scurt al dispozitivului Easypact EZC100N
Nume disjunctor Easypact EZC100N
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Descriere poli protejati 3t
Tip retea electrica C.c.
C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[In] curent nominal 75 A la 40 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune nominala de functionare 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Cod capacitate de rupere N
Capacitate de rupere 10 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 110...130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
5 kA Icu la 125 V c.c. 1P conformitate cu SR EN 60947-2
5 kA Icu la 250 V c.c. 2P conformitate cu SR EN 60947-2
5 kA Icu la 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
18 kA Icu la 380...400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 5 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
2,5 kA la 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
2,5 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
2,5 kA la 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
12,5 kA la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
12,5 kA la 110...130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
9 kA la 380...400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
7,5 kA la 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Gama uitatii de declansare 75 A la 50 °C
Tip de protectie Protectie la suprasarcina
Protectie la scurtcircuit
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
Suplimentare
Tip de control Comutare
Mod de montare Fix
Suport de montare Placa dorsala
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Durabilitate mecanica 13000 cic
Durabilitate electrica Categoria A:4000 cic 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Pasul conexiunii 25 mm
Semnalizare locala Indicatie de contact pozitiv
Setare de protectie neutru Fara protectie
Protectie de scurgere la pamant Fara
Inaltime 130 mm
Latime 100 mm
Adancime 60 mm
Mediu
Standarde JIS C8201-2-2
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
GB/T 14048.2
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,5 cm
Latime prima forma de impachetare 14 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,053 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 9
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,72 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 288
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 328,264 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 426
Garantie contractuala
Garantie 18 luni