Schneider-Electric Challenge Com
 
EZC250N3200
EZC250N3200
Intreruptor Automat Easypact Ezc250N - Tmd - 200 A - 3 Poli 3D
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyPact
Tip produs sau componenta Disjunctor
Nume scurt al dispozitivului Easypact EZC250N
Nume disjunctor Easypact EZC250N
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3t
Tip retea electrica C.c.
C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[In] curent nominal 200 A la 40 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune nominala de functionare 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Cod capacitate de rupere N
Capacitate de rupere 20 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 110...130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 125 V c.c. 1P conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 250 V c.c. 2P conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 400...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
8 kA Icu la 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 10 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA la 110/130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA la 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA la 220/230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
4 kA la 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
12,5 kA la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
12,5 kA la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Gama uitatii de declansare 200 A la 50 °C
Tip de protectie Protectie la suprasarcina
Protectie la scurtcircuit
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
3 conformitate cu IEC 947-1
Suplimentare
Tip de control Comutare
Mod de montare Fix
Suport de montare Placa dorsala
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica Categoria A:5000 cic 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Pasul conexiunii 35 mm
Semnalizare locala Indicatie de contact pozitiv
Setare de protectie neutru Fara protectie
Protectie de scurgere la pamant Fara
Inaltime 165 mm
Latime 105 mm
Adancime 60 mm
Mediu
Standarde EN/IEC 60947-1
GB/T 14048.2
SR EN 60947-2
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,5 cm
Latime prima forma de impachetare 11,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,57 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,94 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 64
Inaltime a treia forma de impachetare 50 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 120,86 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 548
Garanție contractuală
Garantie 18 luni