Gama de produse
|
EasyPact
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Easypact EZCV250H
|
Nume disjunctor
|
Easypact EZCV250H
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
4P
|
Descriere poli protejati
|
3t
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[In] curent nominal
|
125 A la 40 °C
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Cod capacitate de rupere
|
H
|
Capacitate de rupere
|
100 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
12,5 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
18 kA la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
Nume unitate de declansare
|
TM-D
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Gama uitatii de declansare
|
125 A la 40 °C
|
Tip de protectie
|
Protectie la suprasarcina
Protectie de scurgere la pamant
Protectie la scurtcircuit
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60947
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,52 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
15,607 kg
|