Schneider-Electric Challenge Com
 
EZCV250N4125
EZCV250N4125
Intreruptor Automat Easypact Ezcv250N - Tmd - 125 A - 4 Poli 3D
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyPact
Tip produs sau componenta Disjunctor
Nume scurt al dispozitivului Easypact EZCV250N
Nume disjunctor Easypact EZCV250N
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Descriere poli protejati 3t
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[In] curent nominal 125 A la 40 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune nominala de functionare 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Cod capacitate de rupere N
Capacitate de rupere 20 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
85 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 10 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
42,5 kA la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
12,5 kA la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Gama uitatii de declansare 125 A la 40 °C
Tip de protectie Protectie la suprasarcina
Protectie la scurtcircuit
Protectie de scurgere la pamant
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
Suplimentare
Tip de control Comutare
Mod de montare Fix
Suport de montare Placa dorsala
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica Categoria A:5000 cic 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Pasul conexiunii 35 mm
Semnalizare locala Indicatie de contact pozitiv
Setare de protectie neutru Fara protectie
Protectie de scurgere la pamant Cu
Inaltime 165 mm
Latime 140 mm
Adancime 68 mm
Mediu
Standarde GB/T 14048.2
JIS C8201-2-2
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,0 cm
Latime prima forma de impachetare 14,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,52 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 15,607 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 72,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 125,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 96,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 241,92 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
print Profil circularitate
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 512
Garantie contractuala
Garantie 18 luni