Schneider-Electric Challenge Com
 
EZELUG2503
EZELUG2503
Papuc De Cablu - Pentru Ezc250F/N/H, Ezcv250N/H - 42 - 152 Mm² - Set De 3
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume scurt al dispozitivului Papuci de cabluri
Tip produs sau componenta Cable lug
Accesorii / piese separate Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama Disjunctor
Suplimentar
[In] curent nominal 0…250 A
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,100 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 3,600 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,800 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,800 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni