Schneider-Electric Challenge Com
 
EZEUVR200AC
EZEUVR200AC
Bobina De Declansare La Minima Tensiune Mn-200 - 40 V C.A. - Pt. Ezc250, Ezcv250
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama EasyPact
Gama de produse EZCV250
EZC250
Nume scurt al dispozitivului MN
Tip produs sau componenta Declansare la tensiune
Aplicatie a dispozitivului Control
Tip tensiune declansare Eliberare subtensiune
Tensiune circuit de comanda 200...240 V c.a. 50/60 Hz
Compatibilitate gama Easypact (EasyPact EZC)
Suplimentare
Operating threshold 0.35...0.7 Un deschidere
0.85 Un închidere
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 220,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 11,487 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 months