|
|
|
GB2CB14
Tesys Gb2 - Intreruptor Termo-Magnetic - 1P - 8 A - Id = 108 A
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys GB2
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GB2
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Descriere poli
|
1P
|
Tip retea electrica
|
C.a./c.c.
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Frecventa retea
|
50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Capacitate de rupere
|
3 kA Icu la 110 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
1,5 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
1,5 kA Icu la 24 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
1 kA Icu la 48 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit
|
75 % la 110 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
75 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Curent magnetic de declansare
|
108 A
|
Suplimentare
Mod de montare
|
Cu cleme
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Pozitie de montare
|
Vertical
Orizontal
|
Tip de control
|
Comutare
|
[In] curent nominal
|
8 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
277 V c.a. 60 Hz conformitate cu CSA C22.2 No 235
277 V c.a. 60 Hz conformitate cu UL 1077
48 V c.c.
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Puterea disipata pe pol
|
2 W
|
Durabilitate mecanica
|
8000 cic
|
Durabilitate electrica
|
8000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Conector 1 cablu(ri) 0,75…6 mm²solid fara
Conector 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²solid fara
Conector 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil cu
Conector 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil cu
|
Cuplu de strangere
|
1,2 N.m pornit conector
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri 22 Gn for 20 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii 5 Gn, 5...110 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Cantitate pe set
|
Set de 6
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
74 mm
|
Latime
|
15 mm
|
Adancime
|
67 mm
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
CSA C22.2 No 235
UL 1077
|
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Tratament protector
|
TC
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Altitudinea de functionare
|
3000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
52,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
9,700 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
333,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,290 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Ambalare sustenabila
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|