Schneider-Electric Challenge Com
 
GB2CB20
GB2CB20
Tesys Gb2 - Intreruptor Termo-Magnetic - 1P - 12 A - Id = 165 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys GB2
Nume scurt al dispozitivului GB2
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Control
Descriere poli 1P
Tip retea electrica C.a./c.c.
Categorie de utilizare Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Frecventa retea 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Capacitate de rupere 2 kA Icu la 110 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
1,5 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
1,5 kA Icu la 24 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit 75 % la 110 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
75 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Curent magnetic de declansare 165 A
Suplimentare
Mod de montare Cu cleme
Suport de montare Sina
Placa
Pozitie de montare Orizontal
Vertical
Tip de control Comutare
[In] curent nominal 12 A
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
277 V c.a. 60 Hz conformitate cu CSA C22.2 No 235
277 V c.a. 60 Hz conformitate cu UL 1077
48 V c.c.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Puterea disipata pe pol 2 W
Durabilitate mecanica 8000 cic
Durabilitate electrica 8000 cic
Conexiuni - borne Conector 1 cablu(ri) 0,75…6 mm²solid fara
Conector 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²solid fara
Conector 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil cu
Conector 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil cu
Cuplu de strangere 1,2 N.m pornit conector
Rezistenta mecanica Şocuri 22 Gn for 20 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii 5 Gn, 5...110 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Cantitate pe set Set de 6
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 74 mm
Latime 15 mm
Adancime 67 mm
Mediu
Standarde EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
CSA C22.2 No 235
UL 1077
Certificari produs UL
CSA
Tratament protector TC
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de utilizare -20…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Altitudinea de functionare 3000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,500 cm
Latime prima forma de impachetare 6,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,300 cm
Greutate prima forma de impachetare 52,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,900 cm
Lungime a doua forma de impachetare 10,900 cm
Greutate a doua forma de impachetare 325,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 72
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,194 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 months