|
GBX080010K
Cutie de viteze dintata GBX - Ø 80 mm - reductie 10:1 7 arc.min - 38 N.m
|
|
|
Principale
Compatibilitate gama
|
Lexium 62 ILM
Lexium 52
Lexium 32
Lexium 28
|
Gear box type
|
Straight teeth
|
Tip produs sau componenta
|
Planetary gearbox
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GBX
|
Compatibilitate produs
|
BMH (70 mm, 3
BSH (70 mm, 3
BCH2 (80 mm, 1
SH3
MH3
ILM
|
Gearbox external diameter
|
80 mm
|
Raport de reducere
|
10:1
|
Suplimentare
Maximum torsional backlash
|
7 arc.min
|
Torsional rigidity
|
6 N.m/arcmin
|
Culoare carcasa
|
Negru
|
Material carcasa
|
Black anodized aluminium
|
Material arbore
|
C 45
|
Informatii suplimentare
|
Lubricated for life
|
Durata de serviciu în ore
|
30000 H la 100 rpm la 30 °C
|
Pozitie de montare
|
Orice pozi?ie
|
Eficienta
|
96 %
|
Maximum radial force Fr
|
650 N la 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 30000 hour at 30 °C
|
Forta axiala Fa maxima
|
900 N la 100 rpm, during 30000 hour at 30°C
|
Moment of inertia
|
0,39 kg.cm²
|
Continuous output torque
|
38 N.m la 100 rpm la 30 °C
|
Maximum output torque
|
61 N.m la 100 rpm la 30 °C
|
Greutate neta
|
2,1 kg
|
Diametru de intrare
|
19,0 mm
|
Mediu
Nivel de zgomot
|
60 dB la 1 m, în gol
|
Grad de protectie IP
|
Shaft output IP54
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…90 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,946 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,294 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|