Schneider-Electric Challenge Com
 
GC1630M5
GC1630M5
Tesys Gc - Contactor Modular- 16 A - 3 No - Bobina 220 - 240 V C.A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys GC
Tip produs sau componenta Modular contactor
Nume scurt al dispozitivului GC16
Aplicatie contactor Lighting
Comanda motor
Heating
Suplimentare
Categorie de utilizare AC-7A
AC-7B
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala <= 250 V c.a.
[Ie] curent nominal de utilizare 16 A AC-7A
5 A AC-7B
Pozitie de operare 30°/vertical
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 220...240 V c.a. 50 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 16 A (at 50 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 40 A at 400 V c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 61095
Capacitate de rupere nominala 40 A at 400 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 61095
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 128 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
40 A 40 °C - 30 s for circuit de alimentare
Calibrul fuzibilului asociat 16 A gL at <= 440 V for circuit de alimentare
Impedanta medie 2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for circuit de alimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V conformitate cu SR EN 61095
500 V conformitate cu VDE 0110
Durabilitate electrica AC-7A:100000 cic
AC-7B:100000 cic
Puterea disipata pe pol 0,65 W
Tip de control Control de la distanta
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Standarde SR EN 61095
IEC 60947-5
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5 mm²solid fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5 mm²solid fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 6 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 4 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 6 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 6 mm²solid fara
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 4 mm²solid fara
Cuplu de strangere Circuit de comanda 0,8 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 0,8 N.m - pornit borne cu surub
Timp de functionare 10...25 ms deschidere
10...30 ms închidere
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Viteza maxima de functionare 300 cic/h la <50 °C
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare: 0.2...0.75 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Operaţional: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Consum de energie conectare in VA 34 VA 50 Hz (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 4,6 VA 50 Hz (at 20 °C)
Disipare de caldura 1,6 W la 50/60 Hz
Mediu
Grad de protectie IP IP40 conformitate cu VDE 0106 (în carcasă)
IP20 conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -5…50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Altitudine de functionare <= 3000 m
Rezistenta mecanica Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms
Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis3 Gn, 5...300 Hz
Numarul total de module de 18 mm 2
Inaltime 85 mm
Latime 36 mm
Adancime 62,5 mm
Greutate produs 0,23 kg
Cantitate pe set Set de 6
Culoare Alb
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 197,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 23,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,234 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 48
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 10,282 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 361e1245-bdfb-4c55-bca5-ee0430c46917