Schneider-Electric Challenge Com
 
GS1AN22
GS1AN22
Contact Auxiliar - Tesys Gs - 2 No + 2 Nc - Fata/Dreapta - 50 - 1250 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys
Nume scurt al dispozitivului GS1AN
Tip produs sau componenta Contact auxiliar
Aplicatii contact O and I position signalling
Tip si compozitie contacte 2 NO + 2 NC
Operare contacte Instantaneu
[Ith] curent termic conventional in aer liber 20 A (at 40 °C)
[Ie] curent nominal de utilizare 1 A la 220 V DC-13
10 A la 230 V AC-15
12 A la 127 V AC-15
4 A la 48 V DC-13
6 A la 440 V AC-15
8 A la 400/415 V AC-15
1,2 A la 110 V DC-13
Suplimentare
Compatibilitate gama TeSys (TeSys GS) fuse-switch disconnector
Durabilitate mecanica 30000 cic
Durabilitate electrica 30000 cic AC-15
Curentul nominal al comutatorului 200 A
60 A
600 A
630 A
315 A
400 A
800 A
250 A
125 A
1250 A
160 A
50 A
63 A
100 A
Tip siguranta DIN
NFC
BS
Tip de maner de operare Frontal direct
Exterior, fata
Direct, partea dreapta
Exterior, partea dreapta
Greutate neta 0,238 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 229,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,950 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
Garantie 18 months