Schneider-Electric Challenge Com
 
GS1LD4
GS1LD4
Corp Intrerupatoare Sigurante Gs1 - Tesys Gs - 4 Poli - Din - 160 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys GS
Nume scurt al dispozitivului GS1 L
Tip produs sau componenta Switch-disconnector-fuse
Aplicatie a dispozitivului Protectie
Descriere poli 4P
Descriere poli protejati 4t
Tip si compozitie contacte 4 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 160 A (at 40 °C)
[Ie] curent nominal de utilizare 125 A la 440 V 2 poli în serie pe fază DC-23A
125 A la 440 V 2 poli în serie pe fază DC-23B
125 A la 690 V cu capac terminal AC-23A
125 A la 690 V cu capac terminal AC-23B
160 A la 400 V AC-23A
160 A la 400 V AC-23B
160 A la 500 V AC-23A
160 A la 500 V AC-23B
Tip siguranta DIN
Dimensiune siguranta fuzibila 0
Tip retea electrica C.c.
C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Suplimentare
Tip de maner de operare Direct, partea dreapta
Suport de montare Placa
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
Putere nominala de functionare in W 90 kW la 400 V
110 kW la 500 V
110 kW la 690 V
Capacitate de rupere 15 W
Capacitatea de inchidere 1600 A la 400 V AC-23B
Capacitate de rupere 1280 A la 400 V (AC-23B)
Incercare la scurtcircuit 20 kA
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica 1000 cic AC-23A
1000 cic AC-23B
200 cic DC-23A
200 cic DC-23B
Conexiuni - borne Circuit de alimentare bare
Circuit de alimentare terminale cu papuci50…95 mm² flexibil
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 100 kA la 400 V with protection by gG fuses
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 12 N.m - pornit bare
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit terminale cu papuci
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs UE
Tratament protector TH
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
Temperatura ambientala de functionare -20…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Rezistenta la foc 850 °C capac fuzibil conformitate cu IEC 60695-2-1
960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
Inaltime 162 mm
Latime 242 mm
Adancime 136,5 mm
Greutate neta 2,3 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 16,500 cm
Latime prima forma de impachetare 26,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,779 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 40,760 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform