Schneider-Electric Challenge Com
 
GS2AE61
GS2AE61
Extensie Arbore Tesys Gs Pentru Intrerupator De Sarcina 400 - 1200 A 15 X 15 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Shaft extension
Nume scurt al dispozitivului GS1AE
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de blocare
Compatibilitate produs GS
Suplimentare
Curentul nominal al comutatorului 1250 A
630 A
400 A
800 A
600 A
Lungime 400 mm
Sectiune transversala a arborelui 15 x 15 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 5,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 40,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 583,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,342 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
Garantie 18 months