Schneider-Electric Challenge Com
 
GS2AH235
GS2AH235
Maner Exterior Negru Tesys Gs2 - Pentru Intrerupator De Sarcina - 100 - 400 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului GS2AH
Tip produs sau componenta Manetă rotativă
Compatibilitate gama TeSys (TeSys GS) GS2J
TeSys (TeSys GS) GS2K
TeSys (TeSys GS) GS2L
TeSys (TeSys GS) GS2N
TeSys (TeSys GS) GS2P
TeSys (TeSys GS) GS2Q
Tip de maner de operare Exterior, partea dreapta
Culoare maner Negru
Culoare placa frontala maner Gri
Suplimentare
Pozitia manerului O-I
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Blocabil în poziţia O
Curentul nominal al comutatorului 100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
Standarde IEC
Greutate produs 0,24 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP55
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 14,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 205,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 17
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,959 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform