Schneider-Electric Challenge Com
 
GS2GB3
GS2GB3
Corp Intrerupatoare Sigurante Tesys Gs2G - 3 Poli - 63 A - Din A2, A3
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys GS
Nume scurt al dispozitivului GS2G
Tip produs sau componenta Switch-disconnector-fuse
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3t
Tip si compozitie contacte 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 63 A (at 40 °C)
[Ie] curent nominal de utilizare 40 A la 440 V 2 poli în serie pe fază DC-23A
40 A la 440 V 2 poli în serie pe fază DC-23B
63 A la 400 V AC-23A
63 A la 400 V AC-23B
63 A la 500 V AC-23A
63 A la 500 V AC-23B
63 A la 690 V AC-23A
63 A la 690 V AC-23B
Tip siguranta BS
Dimensiune siguranta fuzibila A2
A3
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Suplimentare
Tip de maner de operare Exterior, fata
Exterior, partea dreapta
Suport de montare Placa
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
Putere nominala de functionare in W 30 kW la 400 V
40 kW la 500 V
55 kW la 690 V
Capacitatea de inchidere 630 A la 400 V AC-23B
Capacitate de rupere 500 A la 400 V (AC-23B)
Incercare la scurtcircuit 10,6 kA
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica 1500 cic AC-23A
1500 cic DC-23A
300 cic AC-23B
300 cic DC-23B
Conexiuni - borne Circuit de alimentare terminale cu papuci10…25 mm²
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 100 kA la 400 V with protection by gG fuses
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 3,2 N.m
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs UE
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
Temperatura ambientala de functionare -20…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Rezistenta la foc 850 °C capac fuzibil conformitate cu IEC 60695-2-1
960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
Inaltime 118 mm
Latime 136 mm
Adancime 116,5 mm
Greutate produs 1 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,5 cm
Latime prima forma de impachetare 14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,221 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,631 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform