|
|
|
GS2LB3
Corp Intrerupatoare Sigurante Tesys Gs2L - 3 Poli - 160 A - Din B1, B2
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys GS
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GS2L
|
Tip produs sau componenta
|
Switch-disconnector-fuse
|
Descriere poli
|
3P
|
Descriere poli protejati
|
3t
|
Tip si compozitie contacte
|
3 NO
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
160 A (at 40 °C)
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
125 A la 440 V 2 poli în serie pe fază DC-23A
125 A la 440 V 2 poli în serie pe fază DC-23B
125 A la 690 V AC-23A
125 A la 690 V AC-23B
160 A la 400 V AC-23A
160 A la 400 V AC-23B
160 A la 500 V AC-23A
160 A la 500 V AC-23B
|
Tip siguranta
|
BS
|
Dimensiune siguranta fuzibila
|
B2
B1
|
Tip retea electrica
|
C.c.
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Suplimentare
Tip de maner de operare
|
Exterior, partea dreapta
Exterior, fata
|
Suport de montare
|
Placa
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
750 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
Putere nominala de functionare in W
|
80 kW la 400 V
110 kW la 500 V
110 kW la 690 V
|
Capacitatea de inchidere
|
1600 A la 400 V AC-23B
|
Capacitate de rupere
|
1280 A la 400 V (AC-23B)
|
Incercare la scurtcircuit
|
20 kA
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic
|
Durabilitate electrica
|
1000 cic AC-23A
1000 cic AC-23B
200 cic DC-23A
200 cic DC-23B
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de alimentare bare20 mm²
Circuit de alimentare terminale cu papuci50…95 mm²
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
80 kA la 400 V with protection by gG fuses
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 12 N.m
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3
|
Certificari produs
|
UE
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Rezistenta la foc
|
850 °C capac fuzibil conformitate cu IEC 60695-2-1
960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Inaltime
|
162 mm
|
Latime
|
190 mm
|
Adancime
|
136,5 mm
|
Greutate neta
|
1,8 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,8 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|