|
|
|
GV1L3
Bloc Limitator Curent 63 A Aditional - Pentru Disjunctor Motor Gv2 - Superior
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Gama de produse
|
TeSys GV2
TeSys Deca
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de protectie
|
Tip produs sau componenta
|
Current limiting module
|
Compatibilitate gama
|
TeSys (GV2)
TeSys Deca
|
Compatibilitate produs
|
GV2RT
GV2ME
GV2P
GV2L
|
Functie a modulului
|
Increasing the breaking capacity of a circuit breaker
|
Locul de montare
|
On top of the circuit breaker
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
32 A
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
63 A conformitate cu IEC 60947-1
|
Prag de activare
|
1500 A
|
Capacitate de rupere
|
<= 100 kA depending on protective device
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-1
|
Suplimentare
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 x 1,5…25 mm² rigid
Borne cu surub 2 x 1,5…10 mm² rigid
Borne cu surub 1 x 1,5…25 mm² flexibil fara
Borne cu surub 2 x 1,5…10 mm² flexibil fara
Borne cu surub 1 x 1,5…16 mm² flexibil cu
Borne cu surub 2 x 1,5…4 mm² flexibil cu
|
Cuplu de strangere
|
2,2 N.m
|
Greutate neta
|
0,13 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
122,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,104 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
42
|
Garantie contractuala
|
|